De toda confianza

Equipos médicos

Leer más

De toda confianza

Uno de los factores decisivos en el área de la medicina: Movilidad impecable. Los equipos tienen que poder moverse en todo momento de forma sencilla y tienen que garantizar una estabilidad absolutamente segura. Nosotros ofrecemos ruedas que ofrecen esas características sin ningún tipo de compromiso. Ellas no sólo satisfacen los requisitos especiales que reinan en hospitales, clínicas, residencias de ancianos y consultorios, sino que incluso los exceden. Tal es el caso por ejemplo de nuestras ruedas completamente libres de metal para la tomografía por resonancia magnética. Los usuarios de equipos de radiografía, de tomografía computerizada, de ultrasonido y de otros equipos de diagnóstico pueden confiar plenamente en nuestra amplia gama de productos.

Seguridad certificada

Garantizamos la máxima seguridad. Una prueba: Nuestro estándar de rendimiento certificado por TÜV Süd. Otra prueba: Ruedas que procuran una firme estabilidad de aplicaciones pesadas gracias a su diseño de alta estabilidad. Además recibe usted nuestros sistemas de frenado electrónicamente activables que permiten un control individual de las ruedas y que aumentan la comodidad de manejo.

Diseño premiado

Los fabricantes de carros médicos pueden confiar en que nuestras soluciones van a integrarse sin fisuras en su lenguaje de diseño. Nuestros productos pueden imprimirse de forma individualizada con el logotipo de la empresa y han sido galardonados ya con numerosos premios. Entre ellos con el Red Dot Design Award, el iF Product Design Award o el interzum Award.

Nuestros Productos

Levina
60 - 100 kg

Ruedas para aparatos de diseño

Agila
40 - 100 kg

Ruedas multifuncionales

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Scout
150 - 350 kg

Ruedas autoalineables para aplicaciones de vehículos de guiado automático (AGV)

Aviana
100 kg

Ruedas ligeras

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Nuestras soluciones

Diseño de productos como mensaje de marca

Movilidad para el cambio demográfico

Talento organizativo: Codificación cromática

Nuestras referencias de clientes

Seguridad al cien por cien. Gracias a cero por ciento de metal.

Estudio de caso

Una de nuestras excelentes competencias: la seguridad

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro