Las ruedas de goma sólida elástica se caracterizan por su gran capacidad de carga, excelente confort de conducción y facilidad de operación. Al mismo tiempo, son muy resistentes a la abrasión y por tanto suaves para los suelos y recogen menos cuerpos extraños. Sin embargo tienen una amortiguación comparativamente menor, razón por la cual se usan mejor en suelos planos y uniformes. La goma es resistente a temperaturas de -20 ° C a +85 ° C y por lo tanto es adecuada para muchas aplicaciones. La capacidad de carga de los neumáticos de caucho se prueba según DIN EN 12532 a una velocidad de 4 km / h según DIN EN 12533 a una velocidad de 6 km / h.
Las ruedas de goma se pueden fabricar con diferentes dimensiones y si es necesario como una solución especial a medida. ¡Nos complace ayudarle a desarrollar su solución de movilidad específica!
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com