Technische Daten
Tragfähigkeit
70 - 500 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrolle zentral-, totalfeststellbar, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle
Befestigung
Plattenbefestigung, Rückenlochbefestigung
Radduchmesser
58 - 250 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Alpha"
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Feststellung von mehr als einer Rolle an einem zentralen Betätigungshebel.
Praktische Systemlösung
Alle technischen Komponenten der Zentralfeststellung zur einfachen Integration.
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für zahlreiche Anwendungen.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung der Anwender.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Verschleißfeste Räder
Mit harten Vollkunststoffrädern außerordentlich verschleißfest.
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubschutz für dauerhaftes Fahren ohne Unterbrechungen.
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Kunststoff für extreme Einsatzbedingungen.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Geräuscharmer Lauf
Geräuschreduzierte Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Products & Support
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne