Technische Daten
Tragfähigkeit
60 - 100 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller
Befestigung
Plattenbefestigung, Gewindebefestigung, Bundstiftbefestigung
Radduchmesser
75 - 150 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Gleitlager
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Levina"
Schnelle Montage
Beschleunigung der Montageprozesse mit einfachen Einsteckbefestigungen.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.
Ergonomischer Tritthebel
Gut erreichbarer Betätigungshebel und extra langes Gehäuse für manuelle Feststellung.
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grüne Kipphebel für Richtungsfestellung und rote Kipphebel für Totalfeststellung.
Variable Befestigung
Großes Sortiment an Befestigungen in verschiedenen Maßen.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller mit Kipphebel zur manuellen Betätigung.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Zuverlässiger Scanvorgang
Antimagnetisch (vollständig metallfrei) für Sicherheitsscanner und Magnetresonanz- tomographie.
Erschütterungsarmer Transport
Gefederte Zapfenbefestigungen und extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Verdrehgesicherte Befestigung
Verdrehsicherung für Rollen mit Richtungsfeststellung.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Einzigartige Formgebung
In das Gehäuse integrierter Fadenschutz.
Ausgezeichnetes Design
Durch internationale Jurys mit renommierten Preisen ausgezeichnet.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Bruchfeste Konstruktion
Sehr hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
Normgerechte Ausführung
Einsetzbar für den Großküchenbereich (DIN 18867 Teil 8) und für die Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Unbeschädigte Wände
Abweisrad zur Vermeidung von Beschädigungen der Anwendung und Umgebung.
Products & Support
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com