Technische Daten
Tragfähigkeit
80 - 150 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Lenkrolle zentral-, totalfeststellbar
Befestigung
Rohrbefestigung
Radduchmesser
100 - 200 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager
Räder
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Integral"
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Feststellung von mehr als einer Rolle an einem zentralen Betätigungshebel.
Praktische Systemlösung
Alle technischen Komponenten der Zentralfeststellung zur einfachen Integration.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit Präzisionskugellager.
Bequemes Schieben
Mit großen Rädern und elastischem Radkern einfach Hindernisse überqueren.
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Schaltpositionen: Richtungsfeststellung, Totalfeststellung oder vollständige Mobilität.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Erschütterungsarmer Transport
Räder mit extra-weichem Kern und guten Dämpfungseigenschaften.
Zertifizierte Sicherheit
Durch TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar.
Indvidualisierbare Abdeckung
Form der Gehäuseabdeckung individualisierbar.
Ausgezeichnetes Design
Durch internationale Jurys mit renommierten Preisen ausgezeichnet.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Sehr stabile Konstruktion
Tragendes Gehäuse aus rostfreiem Stahl oder Stahlblech.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen einfach und schnell zu reinigen.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Products & Support
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com