Technické údaje
Nejdůležítější znaky u koleček Linea
Optimalizovaný mechanismus řízení
Směrová brzda pro zlepšení řízení v zatáčkách a jízdy v přímém směru na velké vzdálenosti.
Uživatelsky přívětivá centrální brzda
Současné zabrzdění více než jednoho kolečka pomocí centrální ovládací páky.
Praktické řešení
Praktické systémové řešení se všemi technickými komponenty pro centrální brzdění.
Účinné ovládání
Centrální brzdění stisknutím tlačítka zajišťuje maximální pohodlí.
Ergonomický nožní pedál
“Kick-Pedal“ pro rychlé a snadné ovládání všemi druhy obuvi.
Optimální ovladatelnost
Dvojité kolečko s velkou manévrovatelností díky diferenciálnímu účinku.
Certifikovaná vodivost
Vodivé verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem.
Certifikovaná bezpečnost
Provozní standard pro kolečka nemocničních lůžek certifikovaný TÜV Süd.
Spolehlivé skenování
Antimagnetické kolečka pro bezpečnostní skenery a magnetickou rezonanční tomografii.
Snížené riziko úrazů
Extrémně nízká výška pro snížení rizika úrazů při použití tohoto kolečka pod nemocničními lůžky.
Zabezpečovací brzda proti pohybu
Kolečko se otáčí pouze tehdy, když je pedál nebo páka uvedena uživatelem do chodu. Tím je účinně zabráněno neúmyslnému pohybu.
Integrovaná kabelová ochrana
Integrované přítlačné zařízení k ochraně kabelů ležících na podlaze.
Vhodné sladění barev
Barvy lze přizpůsobit designu produktu.
Individuální branding
Produkt lze opatřit vytištěným logem. Na požádání mohou zákazníci rovněž sami použít svůj vlastní potisk.
Povrch opatřený nátěrem
Zlatá barva, chromování nebo lesklá barva.
Poutavý potisk
Celé kryty koleček lze potisknout téměř jakýmkoliv tématem.
Oceněný design
Oceněný prestižními cenami udělenými mezinárodními porotami.
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní zkušební laboratoři na shodu s evropskými normami.
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Zabezpečené stání
Extrémní torzní tuhost zajišťuje, že lze operační stoly nebo těžká zařízení zabezpečit při stání.
Robustní vidlice
Dvojitá kolečka pro velkou nosnost a nízkou výšku.
Chemicky odolné komponenty
Odolné vůči celé řadě čisticích prostředků a chemických látek.
Ochranné těsnění
Kolečka s utěsněnými ložisky na ochranu proti stříkající vodě a nečistotám.
Kolečka nezanechávají stopy na podlaze
Kolečka se sníženým otěrem a malými nároky na čištění.
Provoz bez stop na podlaze
Nezanechává skvrny na podlaze při dlouhém stání. Lze použít i pro podlahy z neošetřeného dřeva a přírodního kamene.
Kolečka s malými nároky na údržbu
Nepřerušený provoz s minimálními nároky na údržbu.
Snížené nároky na čištění
Díky používání převážně na hladkých površích se kolečka rychle a snadno čistí.
Neobsahuje nebezpečné materiály
Splňuje předpisy RoHS a REACH. Neobsahuje žádné polyaromatické uhlovodíky nebo chrom(VI).
Shop & Podpora
Související Případy a Kompetence