Technické informace

Jaké faktory ovlivňují otáčivý odpor?

Více


Otáčivý odpor koleček a kol ovlivňuje ovladatelnost zařízení.

Otáčivý odpor koleček a kol

Jeden typ odporu, kterému jsou kolečka a kola vystavena, je otačivý odpor. To je síla, která musí být použita pro udržení pohyblivého zařízení v pohybu a jeho manévrování. Je důležité rozlišit otáčivý odpor a odpor při startu. Ten popisuje sílu potřebnou k nastavení zařízení v pohybu ze stacionární polohy. 

Faktory ovlivňující otáčiý odpor

Otáčivý odpor závisí na různých faktorech. Mezi ně patří běhoun, tvrdost běhounu a vyosení. Důležité jsou také podmínky podlahy. Základním principem je: měkká podlaha = tvrdá kolečka a naopak. Musí být vzaty v úvahu vlivy, jako je typ otočného ložiska, průměr kuličkové dráhy a zatížení, které musí kolečka vydržet.

Pokud jde o manévrovatelnost je také důležitý počet, typ a uspořádání koleček. Pokud jsou například k zařízení připojena pouze pevná kolečka, bude obtížné zatáčet, ale bude se pohybovat velmi dobře v přímém směru. Pokud jsou kombinována pevná a otočná kolečka nebo otočná kolečka se směrovou brzdou, je možné zařízení řídit bez problémů ve všech směrech. Typ a kombinace vybraných koleček proto závisí na funkci zařízení. Pokud je zařízení často nutné otáčet a řídit v různých směrech, otočná kolečka jsou nepostradatelná. Pokud se na druhé straně zařízení většinou pohybuje v přímce, pevná kolečka nabízejí stabilnější jízdu.

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace